Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 3,3 m³ (4,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
114 in
2894 mm
Poids
3666 lb
1663 kg

Aperçu

Godet normal GP 3,3 m³ (4,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 3,3 m³ (4,50 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 114 in 2894 mm
Poids 3666 lb 1663 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 4.5 yd³ 3.3 m³
Capacité 4.5 yd³ 3.3 m³

Découvrez comment Godet normal GP 3,3 m³ (4,50 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio