Photo en studio

Godets à fond plat - Série Performance 2,3 m³ (3,0 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
99.7 in
2532 mm
Hauteur
53.1 in
1349 mm
Poids
2259.7 lb
1025 kg

Aperçu

Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.

Spécifications produit pour 2,3 m³ (3,0 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 99.7 in 2532 mm
Hauteur 53.1 in 1349 mm
Poids 2259.7 lb 1025 kg
Longueur 57.9 in 1471 mm
Capacité 3 yd³ 2.3 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 2,3 m³ (3,0 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.