Photo en studio

Godets pour sable et gravier 3,2 m³ (4,2 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
108 in
2743 mm
Hauteur
56.7 in
1487 mm
Poids
2758 lb
1338 kg

Aperçu

Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Spécifications produit pour 3,2 m³ (4,2 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 108 in 2743 mm
Hauteur 56.7 in 1487 mm
Poids 2758 lb 1338 kg
Longueur 56.2 in 1478 mm
Capacité 3.8 yd³ 3.2 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Coupleur Fusion Coupleur Fusion

Découvrez comment 3,2 m³ (4,2 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.