950 GC

Chargeuses sur pneus intermédiaires 950 GC

Vérifier le prix

Demander un devis Magasiner maintenant

Caractéristiques clés

Puissance nette – ISO 9249
225 HP
168 kW
Fonctionnalités du godet
2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
Émissions
Tier 4/Stage V
Tier 4/Stage V

Aperçu

FIABILITÉ, PRODUCTIVITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

La nouvelle Chargeuse sur pneus 950 GC Cat® est spécialement conçue pour prendre en charge toutes les tâches de votre chantier, de la manutention de matériaux au chargement de tombereaux en passant par la construction générale et la mise en tas. L'excellent rendement de la machine, combiné avec de faibles coûts d'exploitation, fait de la Chargeuse 950 GC le choix le plus judicieux pour votre activité.

Avantages

Faible coût d'exploitation par heure

Le système de gestion du ralenti moteur (EIMS, Engine Idle Management System), l'arrêt automatique du moteur au ralenti (EIS, Engine Idle Shutdown), le ventilateur à vitesse variable et le circuit hydraulique à détection de charge contribuent à réduire la consommation de carburant de la machine.

Facile à utiliser et à entretenir

Des commandes intuitives et une visibilité excellente assurent un environnement de travail confortable pour une journée productive. Regroupement des points d'entretien et des jauges de niveau pour un entretien quotidien facile et rapide.

Une seule machine, de multiples tâches

Conçue pour prendre en charge toutes les tâches de votre chantier, de la manutention de matériaux au chargement de tombereaux, en passant par la construction générale. De par sa conception, cette machine est idéale pour vos travaux.

Spécifications produit pour 950 GC

Puissance nette – ISO 9249 225 HP 168 kW
Émissions Tier 4/Stage V Tier 4/Stage V
Cylindrée 428 in³ 7.01 l
Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - ISO 9249 - Métrique 228 HP 168 kW
Puissance maximale - 1 700 tr/min - ISO 14396 240 HP 179 kW
Puissance maximale - 1 700 tr/min - ISO 14396 - Métrique 243 HP 179 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - ISO 9249 225 HP 168 kW
Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - SAE J1349 225 HP 168 kW
Puissance maximale - 1 700 tr/min - SAE J1995 241 HP 180 kW
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,9 kg (4,2 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,717 tonnes métriques (2,995 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,9 kg (4,2 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,717 tonnes métriques (2,995 tonnes US).
Alésage 4.13 in 105 mm
Course 5.31 in 135 mm
Fonctionnalités du godet 2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³) 2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
Marche arrière – 3 14.2 mile/h 22.8 km/h
Marche avant – 3 14.2 mile/h 22.8 km/h
Marche avant - 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Marche avant – 2 8 mile/h 12.8 km/h
Marche avant 4 22.4 mile/h 36 km/h
Marche arrière – 2 8 mile/h 12.8 km/h
Marche arrière – 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Nota Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 760 mm (30 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 760 mm (30 in).
Temps de cycle hydraulique - temps de cycle total 9.4 s 9.4 s
Circuit de direction - Type pompe Piston Piston
Circuit d'équipement - Pression en ordre de marche maximale à 50 ± 1,5 l/min (13,2 ± 0,4 US gal/min) 4047 psi 27900 kPa
Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2 390 tr/min 68 US gal/min 256 l/min
Réservoir de DEF 4.2 gal (US) 16 l
Transmission 11.9 gal (US) 45 l
Volume du réservoir de carburant 76.6 gal (US) 290 l
Circuit de refroidissement 13.2 gal (US) 50 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 10 gal (US) 38 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 10.6 gal (US) 40 l
Carter 4.8 gal (US) 18 l
Réservoir hydraulique 29.6 gal (US) 112 l
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Nota (1) *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication.
Avec les ventilateurs de refroidissement tournant à 70 % de leur vitesse maximale : Nota (2) Conformément à la directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » amendée par la directive « 2005/88/CE ». Conformément à la directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » amendée par la directive « 2005/88/CE ».
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Avec les ventilateurs de refroidissement tournant à 70 % de leur vitesse maximale : Nota (1) Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les directives de l'UE Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les directives de l'UE
Avec les ventilateurs de refroidissement tournant à vitesse maximale - Note Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication.
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008)** 107 LWA*** 107 LWA***
Nota (3) ***Conformément à la directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » amendée par la directive « 2005/88/CE ». ***Conformément à la directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » amendée par la directive « 2005/88/CE ».
Nota (2) **Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « directives de l'UE ». **Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « directives de l'UE ».
Position de redressement - Au sol 40° 40°
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation 5.42 ft 1650 mm
Garde au sol 1.5 ft 460 mm
Position de redressement - Levage maximal 60° 60°
Empattement 10.83 ft 3300 mm
Position de redressement - Transport 45° 45°
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus à carcasse radiale MAXAM MS302 23.5R25 L3. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus à carcasse radiale MAXAM MS302 23.5R25 L3.
Note (2) *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et les tests. *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et les tests.
Note (3) **Conformité à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 5. **Conformité à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 5.
Nota (1) Pour godets normaux GP de 3,1 m3 (4,0 yd3) avec lames de coupe boulonnées. Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale MAXAM MS302 23.5R25 L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, la direction auxiliaire et un ensemble d'insonorisation. Pour godets normaux GP de 3,1 m3 (4,0 yd3) avec lames de coupe boulonnées. Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale MAXAM MS302 23.5R25 L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, la direction auxiliaire et un ensemble d'insonorisation.
Émissions Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV

950 GC Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur : C7.1 Cat conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions
  • Convertisseur de couple
  • Transmission automatique Powershift (4 AV/3 AR), fonction de rétrogradation, protection contre le surrégime
  • Freins à disque à bain d'huile sous carter, entièrement hydrauliques
  • Système de gestion du ralenti moteur (EIMS, Engine Idle Management System)
  • Coupure de ralenti automatique (EIS, Auto Idle Shutdown)
  • Ventilateur de radiateur à commande électronique, entraînement hydraulique et capteur de température, à la demande
  • Filtre à carburant primaire-séparateur d'eau/secondaire
  • Radiateur, faisceau de refroidissement (9,5 ailettes par pouce) avec refroidisseur d'admission air-air
  • Aide au démarrage, bougies de préchauffage
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit d'équipement à load sensing piloté
  • Pompe de direction à load sensing spécifique
  • Pompe à engrenages de frein et de ventilateur dédiée

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul/coupe-batterie principal
  • Alternateur (145 A, à balais)
  • Batteries (2), sans entretien
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairage, halogène (6 au total) - Quatre (4) projecteurs halogène - Deux (2) phares halogène
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)
  • Démarreur électrique (extra-robuste)

POSTE DE CONDUITE

  • Climatisation (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) avec 10 volets d'aération et unité de filtre à l'extérieur de la cabine
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Cabine pressurisée et insonorisée
  • Cadre de protection (ROPS/FOPS) hydroformé
  • Prise d'alimentation 12 V (10 A)
  • Crochet à vêtements
  • Prééquipement radio
  • Caméra arrière et affichage
  • Commandes hydrauliques pilotes, fonction de levage et d'inclinaison
  • Centrale de surveillance informatisée
  • Jauges - Température/niveau de liquide de refroidissement moteur, température de l'huile hydraulique/de transmission, compte-tours/niveau du DEF
  • Indicateurs - Indicateur de rapport, indicateur de vitesse, unités du compteur d'entretien, codes d'erreur
  • Indicateurs d'avertissement - Réchauffeur d'admission d'air, dysfonctionnement électrique, température du collecteur d'admission du moteur, pression de l'huile moteur, niveau de carburant, pression de carburant haute/basse, niveau d'huile hydraulique, frein de stationnement, pression de l'huile de direction principale, pression de l'huile de frein de manœuvre, voyant d'avertissement, défaillance du moteur, dérivation du filtre de transmission
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon
  • Porte-gobelets et bac de rangement personnel sur la console de droite
  • Plateau de rangement derrière le siège
  • Rétroviseurs extérieurs
  • Siège Confort Cat (revêtement tissu) à suspension
  • Ceinture de sécurité
  • Colonne de direction, réglable en inclinaison
  • Essuie-glaces/lave-glaces (avant et arrière)
  • Fenêtre coulissante (à gauche et à droite)

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Les pneus sont disponibles auprès de Triangle, Maxam et Bridgestone
  • Les offres varient en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour en savoir plus

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Contacteurs de levage et de retour de godet en position d'excavation (électromagnétiques), réglage mécanique
  • Raccords à joint torique axial Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Garde-boue avant, acier
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Capot, portes papillons
  • Flexibles, XT Cat
  • Contrepoids
  • Timonerie en Z, tube transversal mécanosoudé/levier d'inclinaison
  • S•O•Robinets de prélèvement d'huile (S•O•S)
  • Jauges de niveau - Niveaux de liquide de refroidissement moteur, d'huile hydraulique et d'huile de transmission
  • Prises de pression pour diagnostic
  • Prééquipement Product Link

950 GC Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Démarrage par temps froid (réchauffeur d'eau des chemises, aide au démarrage à l'éther et électrique)
  • Troisième fonction hydraulique, levier à un seul axe spécifique supplémentaire
  • Commande d'attache rapide
  • Différentiels à glissement limité
  • Commande antitangage
  • Siège à suspension pneumatique
  • Direction auxiliaire, électrique
  • Ventilateur de refroidissement à inversion de sens (commande automatique/manuelle)
  • Boîte à outils
  • Pare-soleil à l'arrière
  • Convertisseur de capacité élevée 12 V/15 A
  • Gyrophare
  • Projecteurs de travail supplémentaires (4), halogène ou à diodes
  • Radio
  • Rallonges de garde-boue/déplacement sur route

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus

    La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® - Répartition pour chargement

    Répartition pour chargement est un module de VisionLink® qui s'intègre au logiciel d'enregistrement de votre station de pesage. Il fournit aux conducteurs de chargeuses une liste de tâches classées par tombereau, matériau et charge utile cible. Cela permet d'améliorer la précision du chargement et de réduire les temps d'attente des tombereaux sur le chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Répartition pour chargement est un module de VisionLink® qui s'intègre au logiciel d'enregistrement de votre station de pesage. Il fournit aux conducteurs de chargeuses une liste de tâches classées par tombereau, matériau et charge utile cible. Cela permet d'améliorer la précision du chargement et de réduire les temps d'attente des tombereaux sur le chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 950 GC se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC

950 GC

950 GC

360 View
360 View