Larghezza | 26.8 in 680 mm |
Capacità | 8.5 ft³ 240 l |
Peso | 416.7 lb 189 kg |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Raggio della punta | 43.2 in 1097 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco S-40 Attacco S-40 |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.
Larghezza | 26.8 in 680 mm |
Capacità | 8.5 ft³ 240 l |
Peso | 416.7 lb 189 kg |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Raggio della punta | 43.2 in 1097 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco S-40 Attacco S-40 |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro