Benna per la pulizia dei canali

Pulizia dei canali Benna pulizia canali di 1800 mm (72 in)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
72 pollici
1.8 mm
Capacità
1.62 yd³
1.24 m³
Peso
1.455 lb
660 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna pulizia canali di 1800 mm (72 in)

Larghezza 72 pollici 1.8 mm
Capacità 1.62 yd³ 1.24 m³
Peso 1.455 lb 660 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-30 Per l'uso con attacco dedicato CW-30
Tipo di tagliente Tagliente saldato Tagliente saldato

Scopri il confronto tra Benna pulizia canali di 1800 mm (72 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna per la pulizia dei canali

Immagine 2

Benna per la pulizia dei canali
Immagine 2

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia