Foto professionale

Benne per la pulizia dei canali - Miniescavatore 1.000 mm (39 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
39.4 pollici
1000 mm
Capacità
4.4 ft³
125 l
Peso
176.4 lb
80 kg

Descrizione generale

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.000 mm (39 pollici)

Larghezza 39.4 pollici 1000 mm
Capacità 4.4 ft³ 125 l
Peso 176.4 lb 80 kg
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Raggio della punta 18.4 pollici 467 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 1.000 mm (39 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.