Foto professionale

Benne per fossati Nordic 400 mm (16 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
15.7 in
400 mm
Capacità
7.8 ft³
220 l
Peso
370.4 lb
168 kg

Descrizione generale

Ideale per lo scavo di fossati, ma adatta per attività generali di scavo e riempimento in tutti i tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche di 400 mm (16 in)

Larghezza 15.7 in 400 mm
Capacità 7.8 ft³ 220 l
Peso 370.4 lb 168 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 46.7 in 1186 mm
Tipo di interfaccia Attacco S-45 Attacco S-45

Scopri il confronto tra 400 mm (16 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.