Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 600 mm (24 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
23.6 in
600 mm
Capacità
3.2 ft³
90.59 l
Peso
155.4 lb
70.5 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 600 mm (24 pollici)

Larghezza 23.6 in 600 mm
Capacità 3.2 ft³ 90.59 l
Peso 155.4 lb 70.5 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 25.3 in 643 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 600 mm (24 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.