Larghezza | 72 pollici 1800 mm |
Capacità | 1.02 yd³ 0.78 m³ |
Peso | 2286 lb 1037 kg |
Interfaccia | Per l'uso con attacco dedicato CW-30 Per l'uso con attacco dedicato CW-30 |
Tipo di tagliente | Diritto Diritto |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.
Larghezza | 72 pollici 1800 mm |
Capacità | 1.02 yd³ 0.78 m³ |
Peso | 2286 lb 1037 kg |
Interfaccia | Per l'uso con attacco dedicato CW-30 Per l'uso con attacco dedicato CW-30 |
Tipo di tagliente | Diritto Diritto |
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.