Miniescavatore 307.5

Miniescavatori 307.5 - Tier 4/Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
54.8 HP
40.9 kW
Peso operativo
17905 lb
8120 kg
Profondità di scavo
182.8 pollici
4642 mm

Descrizione generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore Cat® 307.5 offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino a 10% Minore costo totale di gestione

con efficienza dei consumi migliorata e intervalli di manutenzione prolungati

Fino a 20% nelle operazioni

con miglioramenti e impostazioni operatore personalizzabili per sollevamento, rotazione, marcia e multifunzione

Caratteristiche tecniche di 307.5 - Tier 4/Stage V

Potenza netta 54.8 HP 40.9 kW
Modello motore Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Cilindrata 148 in³ 2.43 l
Potenza lorda - SAE J1995 57.9 HP 43.2 kW
Potenza lorda - ISO 14396 57.9 HP 43.2 kW
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 55.9 HP 41.7 kW
Foro 3.4 pollici 87 mm
Corsa 4 pollici 102.4 mm
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 54.8 HP 40.9 kW
Peso operativo 17905 lb 8120 kg
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa.
Peso operativo massimo con cabina** 17905 lb 8120 kg
Peso operativo minimo con cabina* 16549 lb 7505 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato dai cingoli in acciaio, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi. *Il peso minimo è dato dai cingoli in acciaio, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi.
Profondità di scavo 182.8 pollici 4642 mm
Altezza cabina 100 pollici 2541 mm
Massima altezza della lama 14.6 pollici 370 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 pollici 450 mm
Gioco di scarico massimo 225.1 pollici 5717 mm
Lunghezza carro complessiva 108.7 pollici 2760 mm
Larghezza cingoli complessiva 86.6 pollici 2200 mm
Altezza di trasporto 105 pollici 2656 mm
Parete verticale 161.9 pollici 4113 mm
Larghezza all'alloggiamento superiore 88.6 pollici 2250 mm
Sbraccio con braccio ritratto 88.6 pollici 2250 mm
Lunghezza avambraccio 86.9 pollici 2208 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 76 pollici 1930 mm
Sbraccio massimo 267.9 pollici 6805 mm
Distanza libera da terra 14.6 pollici 370 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 29.7 pollici 756 mm
Lunghezza di trasporto complessiva 246 pollici 6257 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 70.9 pollici 1800 mm
Altezza di scavo massima 305.7 pollici 7765 mm
Massima profondità della lama 16 pollici 407 mm
Sbraccio massimo - A terra 262.6 pollici 6670 mm
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi 100.4 pollici 2550 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 240.9 pollici 6120 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 246.1 pollici 6250 mm
Nota (1) Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi.
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi 124 pollici 3150 mm
Nota (2) Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi.
Avambraccio lungo 181 lb 82 kg
Contrappeso 552 lb 250 kg
Cingoli in acciaio con pattini 628 lb 285 kg
Forza di trazione massima - Bassa velocità 14035 lb 62.4 kN
Forza di trazione massima - Alta velocità 5856 lb 26.1 kN
Velocità di marcia - Alta 3.1 miglia/h 5 km/h
Pressione a terra - Peso massimo 5.5 psi 37.7 kPa
Velocità di marcia - Bassa 1.9 miglia/h 3.1 km/h
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Pressione a terra - Peso minimo 5.1 psi 34.8 kPa
Sistema di raffreddamento 2.6 gal (US) 10 l
Impianto idraulico 29 gal (US) 110 l
Serbatoio idraulico 14 gal (US) 53 l
Serbatoio del combustibile 38 gal (US) 145 l
Olio motore 2.5 gal (US) 9.5 l
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Pressione di funzionamento - Rotazione 3626 psi 250 bar
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 4134 psi 285 bar
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Portata della pompa a 2.400 giri/min 44 gal/min 167 L/min
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 8504 lb 37.8 kN
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 4134 psi 285 bar
Pressione di funzionamento - Traslazione 4134 psi 285 bar
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 35 gal/min 131 L/min
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 9 gal/min 33 L/min
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 7579 lb 33.7 kN
Forza di scavo - Benna 12272 lb 54.6 kN
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Flusso alla pompa 9 gal/min 33 L/min
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Primario - Flusso alla pompa 35 gal/min 131 L/min
Circuito ausiliario massimo - Primario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Velocità di rotazione della macchina 10 r/min 10 r/min
Altezza 17 pollici 431 mm
Larghezza 90 pollici 2280 mm
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,287 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,287 tonnellate metriche.
Ingombro di rotazione con contrappeso 76 pollici 1930 mm
Parete verticale 141.6 pollici 3597 mm
Altezza di trasporto 101 pollici 2558 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 70.9 pollici 1800 mm
Lunghezza avambraccio 65.6 pollici 1665 mm
Sbraccio con braccio ritratto 66.2 pollici 1681 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 pollici 450 mm
Distanza libera da terra 14.6 pollici 370 mm
Larghezza cingoli complessiva 86.6 pollici 2200 mm
Sbraccio massimo - A terra 242.1 pollici 6151 mm
Lunghezza carro complessiva 108.7 pollici 2760 mm
Larghezza all'alloggiamento superiore 88.6 pollici 2250 mm
Sbraccio massimo 247.9 pollici 6297 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 29.7 pollici 756 mm
Massima altezza della lama 14.6 pollici 370 mm
Massima profondità della lama 16 pollici 407 mm
Profondità di scavo 161.4 pollici 4100 mm
Lunghezza di trasporto complessiva 242 pollici 6144 mm
Gioco di scarico massimo 208.6 pollici 5300 mm
Altezza cabina 100 pollici 2541 mm
Altezza di scavo massima 289.3 pollici 7348 mm
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi 107.5 pollici 2730 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 245.3 pollici 6230 mm
Nota (2) Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco.
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 240.2 pollici 6100 mm
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi 101.2 pollici 2570 mm
Nota (1) Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi.
Riciclabilità 96% 96%

Scopri il confronto tra 307.5 - Tier 4/Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 307.5

Miniescavatore idraulico 307.5

Miniescavatore idraulico 307.5

Miniescavatore idraulico 307.5

Miniescavatore idraulico 307.5

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Miniescavatore idraulico 307.5

Miniescavatore idraulico 307.5
Miniescavatore idraulico 307.5
Miniescavatore idraulico 307.5
Miniescavatore idraulico 307.5
Miniescavatore idraulico 307.5
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Miniescavatore idraulico 307.5

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  307.5 - Tier 4/Stage V

Visualizza più offerte