Benna per impieghi gravosi

Impieghi gravosi Benna per impieghi gravosi di 1.200 mm (48 in): 550-9534

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
48 pollici
1200 mm
Capacità
1.56 yd³
1.19 m³
Peso
2031 lb
921 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi gravosi di 1.200 mm (48 in): 550-9534

Larghezza 48 pollici 1200 mm
Capacità 1.56 yd³ 1.19 m³
Peso 2031 lb 921 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna per impieghi gravosi di 1.200 mm (48 in): 550-9534 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna per impieghi gravosi

325F CR con una benna per impieghi gravosi

320F con benna per impieghi gravosi

323 che scava con una benna per impieghi gravosi

330 GC con una benna per impieghi gravosi

336 GC con 772G

Benna per impieghi gravosi
325F CR con una benna per impieghi gravosi
320F con benna per impieghi gravosi
323 che scava con una benna per impieghi gravosi
330 GC con una benna per impieghi gravosi
336 GC con 772G

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia