Foto professionale

Benne per la pulizia dei canali - Miniescavatore 1.600 mm (63 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
63 in
1600 mm
Capacità
9.9 ft³
279.79 l
Peso
306.7 lb
139.1 kg

Descrizione generale

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.600 mm (63 pollici)

Larghezza 63 in 1600 mm
Capacità 9.9 ft³ 279.79 l
Peso 306.7 lb 139.1 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 23.2 in 590 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1.600 mm (63 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.