Foto professionale

Benne per livellamento Nordic 1.200 mm (47 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
47.2 in
1200 mm
Capacità
7.4 ft³
210 l
Peso
346.1 lb
157 kg

Descrizione generale

Utilizzo ideale per applicazioni di livellamento, ma adatta per attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche di 1.200 mm (47 in)

Larghezza 47.2 in 1200 mm
Capacità 7.4 ft³ 210 l
Peso 346.1 lb 157 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 29.8 in 756 mm
Tipo di interfaccia S-40 S-40

Scopri il confronto tra 1.200 mm (47 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.