Larghezza | 19.7 in 500 mm |
Capacità | 3.3 ft³ 93 l |
Peso | 147.7 lb 67 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 in 16 mm |
Raggio della punta | 23.1 in 586 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Larghezza | 19.7 in 500 mm |
Capacità | 3.3 ft³ 93 l |
Peso | 147.7 lb 67 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 in 16 mm |
Raggio della punta | 23.1 in 586 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco CW-05 Attacco CW-05 |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro