- Il motore Cat C3.3B è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
- Tutti i motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) * o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli consultate il dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).
- Il funzionamento al minimo automatico riduce il consumo di combustibile non necessario e le emissioni di gas serra consentendo al motore di passare automaticamente alla modalità regime minimo quando la macchina non è in funzione.
- Il temporizzatore di arresto motore al minimo riduce il consumo di combustibile, le emissioni di gas serra e i tempi di inattività non necessari spegnendo la macchina dopo un periodo di regime al minimo preimpostato.
- Il sistema di controllo della velocità di crociera aiuta a mantenere una velocità costante negli spostamenti in cantiere, risparmiando combustibile e riducendo le emissioni di gas serra.
- Il sistema Cat® Seat Belt Reminder emette un avviso acustico e visivo per ricordare agli operatori di allacciarsi le cinture durante il funzionamento della macchina. Il sistema di facile installazione è compatibile con tutti i marchi di attrezzature per garantire la sicurezza dell'operatore.
- Gli intervalli di manutenzione prolungati non solo riducono i tempi di inattività, ma consentono anche di ridurre la quantità di liquido e filtri che vengono sostituiti nel corso della vita della macchina.
- Remote Flash riduce al minimo i tempi di inattività e i tempi di manutenzione, mantenendo al contempo operativa la risorsa con la massima efficienza. Gli avvisi per gli aggiornamenti della macchina vengono inviati virtualmente dal dealer Cat e possono essere distribuiti senza la necessità della presenza in loco di un tecnico del dealer (se in dotazione).
- La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza, consentendo al dealer Cat di testare virtualmente la macchina durante il lavoro. Una volta identificato un problema, un tecnico può risolverlo già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro (se in dotazione).
- Le tecnologie Cat Grade con Advanced 2D e 3D combinano guida avanzata e controllo automatico della macchina a richiesta, aiutando gli operatori a raggiungere gli obiettivi di precisione, Inoltre, contribuiscono a ridurre il consumo di combustibile e le emissioni di gas serra, migliorando l'efficienza, la precisione e la produttività in cantiere (se in dotazione).
*I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultare il dealer Cat)