Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 400 mm (16 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
15.7 in
400 mm
Capacità
1.3 ft³
37 l
Peso
79.4 lb
36 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 400 mm (16 pollici)

Larghezza 15.7 in 400 mm
Capacità 1.3 ft³ 37 l
Peso 79.4 lb 36 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 17.2 in 436 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 400 mm (16 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.