Foto professionale

Benne per la pulizia dei canali - Miniescavatore 1.200 mm

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
47.2 pollici
1200 mm
Capacità
4.6 ft³
131 l
Peso
205 lb
93 kg

Descrizione generale

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.200 mm

Larghezza 47.2 pollici 1200 mm
Capacità 4.6 ft³ 131 l
Peso 205 lb 93 kg
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Raggio della punta 18.7 pollici 474 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 1.200 mm e prodotti spesso oggetto di paragone.