Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 500 mm (20 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
19.7 in
500 mm
Capacità
3.3 ft³
93 l
Peso
147.7 lb
67 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 500 mm (20 pollici)

Larghezza 19.7 in 500 mm
Capacità 3.3 ft³ 93 l
Peso 147.7 lb 67 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 26.4 in 670 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 500 mm (20 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.