Foto professionale

Benne da roccia per impieghi gravosi - Miniescavatore 762 mm (30")

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
30 in
762 mm
Capacità
10.9 ft³
308.7 l
Peso
491.6 lb
223 kg

Descrizione generale

Utilizzate per il caricamento aggressivo della benna in applicazioni con forte abrasione, come in presenza di rocce resistenti.

Caratteristiche tecniche di 762 mm (30")

Larghezza 30 in 762 mm
Capacità 10.9 ft³ 308.7 l
Peso 491.6 lb 223 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 40 in 1015 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 762 mm (30") e prodotti spesso oggetto di paragone.