Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 600 mm (24 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
23.6 in
600 mm
Capacità
6.9 ft³
196 l
Peso
383.6 lb
174 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 600 mm (24 pollici)

Larghezza 23.6 in 600 mm
Capacità 6.9 ft³ 196 l
Peso 383.6 lb 174 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 37.4 in 950 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-10 Attacco CW-10

Scopri il confronto tra 600 mm (24 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.