Foto professionale

Benne per livellamento Nordic 1.200 mm (47 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
47.2 in
1200 mm
Capacità
7.4 ft³
210 l
Peso
383.6 lb
174 kg

Descrizione generale

Utilizzo ideale per applicazioni di livellamento, ma adatta per attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche di 1.200 mm (47 in)

Larghezza 47.2 in 1200 mm
Capacità 7.4 ft³ 210 l
Peso 383.6 lb 174 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 26.9 in 682 mm
Tipo di interfaccia Attacco rapido Attacco rapido

Scopri il confronto tra 1.200 mm (47 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.