Larghezza | 39.4 in 1000 mm |
Capacità | 3.6 ft³ 101.9 l |
Peso | 172.4 lb 78.19 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 in 16 mm |
Raggio della punta | 18.9 in 481 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.
Larghezza | 39.4 in 1000 mm |
Capacità | 3.6 ft³ 101.9 l |
Peso | 172.4 lb 78.19 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 in 16 mm |
Raggio della punta | 18.9 in 481 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro