Foto professionale

Benne per livellamento - Miniescavatore 1.200 mm

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
47.2 in
1200 mm
Capacità
8.2 ft³
231.89 l
Peso
381 lb
172.8 kg

Descrizione generale

Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.200 mm

Larghezza 47.2 in 1200 mm
Capacità 8.2 ft³ 231.89 l
Peso 381 lb 172.8 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 25.7 in 653 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1.200 mm e prodotti spesso oggetto di paragone.