Benna per la pulizia dei canali

Pulizia dei canali Benna pulizia canali da 2.100 mm (82 pollici): 439-7348

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
82 pollici
2100 mm
Capacità
1.9 yd³
1.45 m³
Peso
1628 lb
739 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna pulizia canali da 2.100 mm (82 pollici): 439-7348

Larghezza 82 pollici 2100 mm
Capacità 1.9 yd³ 1.45 m³
Peso 1628 lb 739 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-30 Per l'uso con attacco dedicato CW-30
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna pulizia canali da 2.100 mm (82 pollici): 439-7348 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna per la pulizia dei canali

Immagine 2

Benna per la pulizia dei canali
Immagine 2

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia