Benna per impieghi molto gravosi

Impieghi molto gravosi Benna per impieghi molto gravosi da 1.500 mm (59 pollici) 528-4645

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
59 pollici
1500 mm
Capacità
2.5 yd³
1.91 m³
Peso
3549 lb
1610 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi molto gravosi da 1.500 mm (59 pollici) 528-4645

Larghezza 59 pollici 1500 mm
Capacità 2.5 yd³ 1.91 m³
Peso 3549 lb 1610 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato

Scopri il confronto tra Benna per impieghi molto gravosi da 1.500 mm (59 pollici) 528-4645 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna per impieghi molto gravosi

Foto

Benna per impieghi molto gravosi
Foto

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia