Foto professionale

Benne per impieghi gravosi - Miniescavatore 914 mm (36")

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
36 in
914 mm
Capacità
13.7 ft³
387.89 l
Peso
507.1 lb
230 kg

Descrizione generale

Benne per impieghi gravosi progettate per le massime prestazioni e il massimo valore in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 914 mm (36")

Larghezza 36 in 914 mm
Capacità 13.7 ft³ 387.89 l
Peso 507.1 lb 230 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 40 in 1016.2 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 914 mm (36") e prodotti spesso oggetto di paragone.