Foto professionale

Benne inclinabili per la pulizia dei canali - Miniescavatore 1.100 mm

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
43.3 in
1100 mm
Capacità
3.9 ft³
109.9 l
Peso
293.6 lb
133.19 kg

Descrizione generale

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.100 mm

Larghezza 43.3 in 1100 mm
Capacità 3.9 ft³ 109.9 l
Peso 293.6 lb 133.19 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 25.7 in 653.7 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1.100 mm e prodotti spesso oggetto di paragone.