Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 800 mm (32 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
31.5 in
800 mm
Capacità
10.1 ft³
286 l
Peso
474 lb
215 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 800 mm (32 pollici)

Larghezza 31.5 in 800 mm
Capacità 10.1 ft³ 286 l
Peso 474 lb 215 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 37.2 in 946 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-10 Attacco CW-10

Scopri il confronto tra 800 mm (32 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.