Larghezza | 59.1 in 1500 mm |
Capacità | 17.7 ft³ 500 l |
Peso | 828.9 lb 376 kg |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Raggio della punta | 38.6 in 981 mm |
Tipo di interfaccia | S-45 S-45 |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Utilizzo ideale per applicazioni di livellamento, ma adatta per attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.
Larghezza | 59.1 in 1500 mm |
Capacità | 17.7 ft³ 500 l |
Peso | 828.9 lb 376 kg |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Raggio della punta | 38.6 in 981 mm |
Tipo di interfaccia | S-45 S-45 |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro