Benna inclinabile per pulizia canali

Benna inclinabile per la pulizia dei canali Benna inclinabile pulizia canali da 1.800 mm (72 pollici): 509-9134

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
72 pollici
1800 mm
Capacità
0.78 yd³
0.6 m³
Peso
1597 lb
724 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna inclinabile pulizia canali da 1.800 mm (72 pollici): 509-9134

Larghezza 72 pollici 1800 mm
Capacità 0.78 yd³ 0.6 m³
Peso 1597 lb 724 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna inclinabile pulizia canali da 1.800 mm (72 pollici): 509-9134 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna inclinabile per pulizia canali

Benna inclinabile per pulizia canali

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia