Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 260 mm (10 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
10.2 in
260 mm
Capacità
1 ft³
27.5 l
Peso
103.4 lb
46.9 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 260 mm (10 pollici)

Larghezza 10.2 in 260 mm
Capacità 1 ft³ 27.5 l
Peso 103.4 lb 46.9 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 23.3 in 591 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 260 mm (10 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.