Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 600 mm (24 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
23.6 in
600 mm
Capacità
6.1 ft³
174 l
Peso
266.8 lb
121 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 600 mm (24 pollici)

Larghezza 23.6 in 600 mm
Capacità 6.1 ft³ 174 l
Peso 266.8 lb 121 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 30.7 in 780 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-10 Attacco CW-10

Scopri il confronto tra 600 mm (24 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.