302.7 CR

Miniescavatori 302.7 CR

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
23.6 HP
17.6 kW
Peso operativo
6725 lb
3050 kg
Profondità di scavo
106.7 pollici
2710 mm

Descrizione Generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore Cat® 302.7 CR offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino al 5% Minore costo totale di gestione

con più parti comuni, costi di riparazione inferiori e cabina inclinabile

Fino al 10% nelle operazioni

con impostazioni operatore programmabili e cicli più rapidi

Caratteristiche tecniche di 302.7 CR

Potenza netta 23.6 HP 17.6 kW
Modello motore Turbocompressore C1.1 Turbocompressore C1.1
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC 23.6 HP 17.6 kW
Nota La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Foro 3 pollici 77 mm
Cilindrata 69 in³ 1.1 l
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Corsa 3.2 pollici 81 mm
Potenza lorda - 2.400 giri/min - SAE J1995:2014 24.7 HP 18.4 kW
Peso operativo 6725 lb 3050 kg
Peso operativo minimo con tettuccio* 5645 lb 2560 kg
Peso operativo massimo con tettuccio** 6450 lb 2925 kg
Peso operativo minimo con cabina* 5909 lb 2680 kg
UE: peso su targhetta CE con tettuccio*** 5942 lb 2695 kg
UE: peso su targhetta CE con cabina*** 6174 lb 2800 kg
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama e contrappeso extra. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama e contrappeso extra.
Nota (1) *Il peso minimo è dato da cingoli in gomma, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama, benna e nessun contrappeso extra. *Il peso minimo è dato da cingoli in gomma, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama, benna e nessun contrappeso extra.
Peso operativo massimo con cabina** 6725 lb 3050 kg
Nota (3) ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna. ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna.
Avambraccio lungo 33 lb 15 kg
Cingoli in acciaio 221 lb 100 kg
Cabina 276 lb 125 kg
Contrappeso (extra) 551 lb 250 kg
Contrappeso (leggero) 221 lb 100 kg
Pressione a terra - Peso massimo 4.2 psi 29 kPa
Pressione a terra - Peso minimo 3.5 psi 24.2 kPa
Velocità di marcia - Bassa 1.6 miglia/h 2.6 km/h
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Forza di trazione massima - Alta velocità 3507 lbf 15.6 kN
Velocità di marcia - Alta 2.8 miglia/h 4.5 km/h
Forza di trazione massima - Bassa velocità 6025 lbf 26.8 kN
Impianto idraulico 9.2 gal (US) 35 l
Serbatoio idraulico 4.8 gal (US) 18 l
Serbatoio del combustibile 11.9 gal (US) 45 l
Olio motore 1.1 gal (US) 4 l
Sistema di raffreddamento 1.1 gal (US) 4 l
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 3102 lbf 13.8 kN
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 3553 psi 245 bar
Pressione di funzionamento - Rotazione 2553 psi 176 bar
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 7 gal/min 25 L/min
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 17 gal/min 65 L/min
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 3553 psi 245 bar
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 3553 psi 245 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 2765 lbf 12.3 kN
Forza di scavo - Benna 5238 lbf 23.3 kN
Pressione di funzionamento - Traslazione 3553 psi 245 bar
Portata della pompa a 2.400 giri/min 26 gal/min 100 L/min
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Velocità di rotazione della macchina 9 r/min 9 r/min
Rotazione del braccio - sinistra 75 gradi 75 gradi
Rotazione del braccio - Destra 50 gradi 50 gradi
Altezza 12.6 pollici 320 mm
Larghezza 61.8 pollici 1570 mm
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Lunghezza totale di spedizione* 166.9 pollici 4240 mm
Sbraccio con braccio ritratto 67.3 pollici 1710 mm
Altezza di trasporto complessiva 97.6 pollici 2480 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 22 pollici 560 mm
Lunghezza avambraccio 41.7 pollici 1060 mm
Sbraccio massimo 183.5 pollici 4660 mm
Gioco di scarico massimo 116.1 pollici 2950 mm
Altezza di scavo massima 168.1 pollici 4270 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 30.5 pollici 775 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso aggiuntivo 35 pollici 890 mm
Rotazione del braccio - Destra 32.7 pollici 830 mm
Lunghezza carro complessiva 79.1 pollici 2010 mm
Parete verticale 73.6 pollici 1870 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Sbraccio massimo - A terra 177.6 pollici 4510 mm
Profondità di scavo 98.8 pollici 2510 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 11.8 pollici 300 mm
Massima altezza della lama 15.6 pollici 395 mm
Massima profondità della lama 20.3 pollici 515 mm
Rotazione del braccio - sinistra 23.8 pollici 605 mm
Distanza libera da terra 12.2 pollici 310 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 61.4 pollici 1560 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso leggero 33.3 pollici 845 mm
Profondità di scavo 106.7 pollici 2710 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 65 pollici 1650 mm
Rotazione del braccio - Destra 32.7 pollici 830 mm
Sbraccio massimo - A terra 185.4 pollici 4710 mm
Massima altezza della lama 15.6 pollici 395 mm
Sbraccio massimo 190.9 pollici 4850 mm
Rotazione del braccio - sinistra 23.8 pollici 605 mm
Massima profondità della lama 20.3 pollici 515 mm
Altezza di trasporto complessiva 97.6 pollici 2480 mm
Altezza di scavo massima 172.8 pollici 4390 mm
Lunghezza avambraccio 49.6 pollici 1260 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 30.5 pollici 775 mm
Sbraccio con braccio ritratto 68.1 pollici 1730 mm
Gioco di scarico massimo 120.9 pollici 3070 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 22 pollici 560 mm
Parete verticale 80.7 pollici 2050 mm
Lunghezza carro complessiva 79.1 pollici 2010 mm
Distanza libera da terra 12.2 pollici 310 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 11.8 pollici 300 mm
Lunghezza totale di spedizione* 168.5 pollici 4280 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Ingombro di rotazione con contrappeso aggiuntivo 35 pollici 890 mm
Larghezza cingolo 61.8 pollici 1570 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso leggero 33.3 pollici 845 mm

302.7 CR Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore turbo Cat C1.1® (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore acqua/combustibile
  • Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutti i paesi)
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Accumulatore
  • Freno di rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Flusso ausiliario a uno e due vie
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

CABINA

  • Tettuccio inclinabile o cabina inclinabile
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I
  • Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Struttura TOPS - ISO 12117:1997
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Poggiapolsi regolabili
  • Tappetino lavabile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina
  • Chiave standard con codice di accesso
  • Sedile con sospensioni in tessuto (solo cabina)
  • Sedile in vinile con sospensioni (solo tettuccio)
  • Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3")
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Vano portaoggetti
  • Lucernaio
  • Perni di montaggio per la parte anteriore
  • Avvisatore acustico
  • Luce interna (solo cabina)
  • Luce braccio, alogena (non disponibile in tutte le regioni)
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice di sicurezza numerico
    – Più lingue
    – Contaore con interruttore Wake Up
    –Jog Dial (solo cabina)

CARRO

  • Cinghia in gomma (larghezza 300 mm/11,8 pollici)
  • Lame apripista
  • Lama apripista con flottaggio
  • Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (2.085 mm/82,1 pollici)
  • Avambraccio standard (1.060 mm/41,7 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale
  • Predisposizione per pala frontale – Pin-On
  • Predisposizione pinza a pollice (non disponibile in tutte le regioni)
  • Occhiello di sollevamento certificato (opzionale in alcune regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria 12 volt
  • Software (macchina e monitor)
  • Batteria esente da manutenzione
  • Scollegamento della batteria
  • Avvisatore acustico
  • Presa di alimentazione 12 volt

302.7 CR Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Cabina con climatizzatore
  • Cabina con riscaldamento
  • Nessun pedale di comando marcia e leva manuale (a richiesta in alcune regioni)
  • Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando
  • Sedile senza sospensioni in vinile (solo tettuccio) (non disponibile in tutte le regioni)
  • Luci anteriori a LED
  • Luci a LED anteriori e posteriori
  • Luce braccio a LED
  • Specchietti, lato sinistro e lato destro
  • Radio – Bluetooth®, ausiliari, microfono, USB (solo carica) (solo cabina)
  • Monitor avanzato di nuova generazione
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza

CARRO

  • Cingoli in acciaio (larghezza 300 mm/11,8 pollici)

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (1.260 mm/49,6 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale – Attacco manuale a doppio blocco
  • Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Tubazioni deviazione benna
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Tubazioni idrauliche ad attacco rapido (non disponibili in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Product Link PL243 (si applica la normativa)
  • Product Link PL643 (si applica la normativa)
  • Allarme di marcia (standard in alcune regioni)

PROTEZIONI

  • Protezione anteriore in policarbonato a metà altezza (solo tettuccio)
  • Protezione anteriore in policarbonato (ISO 10262 1998 Livello I e EN356 P5A)

ALTRO

  • Compatibilità con bio-olio
  • Scarico Eco
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Contrappeso leggero (100 kg/221 lb)
  • Contrappeso extra (250 kg/551 lb)

Scopri il confronto tra 302.7 CR e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 302.7 CR

Miniescavatore idraulico 302.7 CR
Miniescavatore idraulico 302.7 CR
Miniescavatore idraulico 302.7 CR
Miniescavatore idraulico 302.7 CR
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista lato destro
Miniescavatore idraulico 302.7 CR

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Visionlink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendente…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente da…

Esplora tecnologia