Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 600 mm (24 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
23.6 in
600 mm
Capacità
4.6 ft³
130 l
Peso
224.9 lb
102 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 600 mm (24 pollici)

Larghezza 23.6 in 600 mm
Capacità 4.6 ft³ 130 l
Peso 224.9 lb 102 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 30.7 in 781 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 600 mm (24 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.