Foto professionale

Benne per scavi Nordic 950 mm (37 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
37.4 in
950 mm
Capacità
17.7 ft³
500 l
Peso
879.6 lb
399 kg

Descrizione generale

Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche di 950 mm (37 in)

Larghezza 37.4 in 950 mm
Capacità 17.7 ft³ 500 l
Peso 879.6 lb 399 kg
Spessore del tagliente base 1.2 in 30 mm
Raggio della punta 52.6 in 1335 mm
Tipo di interfaccia Attacco S-50 Attacco S-50

Scopri il confronto tra 950 mm (37 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.