Benna per impieghi generali

Impieghi generici Benna per impieghi generici da 900 mm (36 pollici): 550-9346

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
36 pollici
900 mm
Capacità
0.81 yd³
0.62 m³
Peso
1116 lb
506 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi generici da 900 mm (36 pollici): 550-9346

Larghezza 36 pollici 900 mm
Capacità 0.81 yd³ 0.62 m³
Peso 1116 lb 506 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-30 Per l'uso con attacco dedicato CW-30
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna per impieghi generici da 900 mm (36 pollici): 550-9346 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna per impieghi generali

336F con benna per impieghi generali

Escavatore 336F che carica un dumper articolato 730C con una benna per impieghi generali

311F RR che scava in un'applicazione di scavo con una benna per impieghi generali

Escavatore medio 320 che utilizza una benna per impieghi generali per caricare un dumper

M317F che scava con una benna per impieghi generali

Benna per impieghi generali
336F con benna per impieghi generali
Escavatore 336F che carica un dumper articolato 730C con una benna per impieghi generali
311F RR che scava in un'applicazione di scavo con una benna per impieghi generali
Escavatore medio 320 che utilizza una benna per impieghi generali per caricare un dumper
M317F che scava con una benna per impieghi generali

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia