Benna per impieghi molto gravosi

Impieghi molto gravosi Benna per impieghi molto gravosi di 1.050 mm (42 in)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
42 pollici
1.05 mm
Capacità
1.48 yd³
1.13 m³
Peso
2.121 lb
962 kg

Descrizione generale

Le benne Cat sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario. non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgersi al dealer Cat per le attrezzature specifiche disponibili nella propria regione.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi molto gravosi di 1.050 mm (42 in)

Larghezza 42 pollici 1.05 mm
Capacità 1.48 yd³ 1.13 m³
Peso 2.121 lb 962 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-40 Per l'uso con attacco dedicato CW-40
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat� Advansys� 100 Cat� Advansys� 100

Scopri il confronto tra Benna per impieghi molto gravosi di 1.050 mm (42 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna per impieghi molto gravosi

Foto

Benna per impieghi molto gravosi
Foto

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia