Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 300mm (12 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
11.8 in
300 mm
Capacità
1.4 ft³
41 l
Peso
112.4 lb
51 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 300mm (12 pollici)

Larghezza 11.8 in 300 mm
Capacità 1.4 ft³ 41 l
Peso 112.4 lb 51 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 26.5 in 674 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 300mm (12 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.