Foto professionale

Benne per la pulizia dei canali - Miniescavatore 1.600 mm (63 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
63 in
1600 mm
Capacità
15.8 ft³
447 l
Peso
606.3 lb
275 kg

Descrizione generale

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.600 mm (63 pollici)

Larghezza 63 in 1600 mm
Capacità 15.8 ft³ 447 l
Peso 606.3 lb 275 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 26 in 661 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-10 Attacco CW-10

Scopri il confronto tra 1.600 mm (63 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.