Larghezza | 51.2 in 1300 mm |
Capacità | 14.1 ft³ 400 l |
Peso | 582 lb 264 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
Raggio della punta | 33.1 in 842 mm |
Tipo di interfaccia | S-45 S-45 |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Utilizzo ideale per applicazioni di livellamento, ma adatta per attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.
Larghezza | 51.2 in 1300 mm |
Capacità | 14.1 ft³ 400 l |
Peso | 582 lb 264 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
Raggio della punta | 33.1 in 842 mm |
Tipo di interfaccia | S-45 S-45 |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro