Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 700 mm (28 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
27.6 in
700 mm
Capacità
3.5 ft³
100 l
Peso
145.5 lb
66 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 700 mm (28 pollici)

Larghezza 27.6 in 700 mm
Capacità 3.5 ft³ 100 l
Peso 145.5 lb 66 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 20.4 in 518 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 700 mm (28 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.