Foto professionale

Benne per la pulizia dei canali - Miniescavatore 1.200 mm

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
47.2 pollici
1200 mm
Capacità
6.5 ft³
184 l
Peso
253.5 lb
115 kg

Descrizione generale

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.200 mm

Larghezza 47.2 pollici 1200 mm
Capacità 6.5 ft³ 184 l
Peso 253.5 lb 115 kg
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Raggio della punta 21.3 pollici 540 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 1.200 mm e prodotti spesso oggetto di paragone.