Foto professionale

Benne per scavi Nordic 830 mm (33 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
32.7 in
830 mm
Capacità
14.1 ft³
400 l
Peso
634.9 lb
288 kg

Descrizione generale

Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche di 830 mm (33 in)

Larghezza 32.7 in 830 mm
Capacità 14.1 ft³ 400 l
Peso 634.9 lb 288 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 40.3 in 1023 mm
Tipo di interfaccia Attacco S-45 Attacco S-45

Scopri il confronto tra 830 mm (33 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.