Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 460 mm (18 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
18.1 in
460 mm
Capacità
1.4 ft³
39.59 l
Peso
83.6 lb
37.9 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 460 mm (18 pollici)

Larghezza 18.1 in 460 mm
Capacità 1.4 ft³ 39.59 l
Peso 83.6 lb 37.9 kg
Spessore del tagliente base 0.4 in 10 mm
Raggio della punta 20 in 509 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 460 mm (18 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.