308 CR (Braccio fisso)

Miniescavatori 308 CR (Braccio fisso)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
69.5 HP
51.8 kW
Peso operativo
17695 lb
8025 kg
Profondità di scavo
185 pollici
4687 mm

Descrizione generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore 308 CR Cat® offre prestazioni e potenza massima in un formato ridotto per i lavori in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino al 10% Minore costo totale di gestione

con efficienza dei consumi migliorata e intervalli di manutenzione prolungati

Fino al 20% nelle operazioni

con miglioramenti e impostazioni operatore personalizzabili per sollevamento, rotazione, marcia e multifunzione

Caratteristiche tecniche di 308 CR (Braccio fisso)

Potenza netta 69.5 HP 51.8 kW
Cilindrata 203 in³ 3.33 l
Potenza netta - 2.200 giri/min - ISO 9249:2007, 80/1269/EEC 69.5 HP 51.8 kW
Foro 3.7 pollici 94 mm
Corsa 4.7 pollici 120 mm
Modello del motore - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Potenza lorda - SAE J1995:2014 74.3 HP 55.4 kW
Peso operativo 17695 lb 8025 kg
Peso operativo minimo con cabina* 16163 lb 7330 kg
Peso operativo massimo con cabina** 17695 lb 8025 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato dai cingoli in gomma, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi. *Il peso minimo è dato dai cingoli in gomma, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi.
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa.
Cingoli in acciaio con pattini 662 lb 300 kg
Avambraccio lungo 187 lb 85 kg
Contrappeso 551 lb 250 kg
Pressione a terra - Peso massimo 5.1 psi 35 kPa
Velocità di marcia - Bassa 1.8 miglia/h 3 km/h
Velocità di marcia - Alta 3 miglia/h 4.9 km/h
Forza di trazione massima - Bassa velocità 15962 lb 71 kN
Pressione a terra - Peso minimo 4.7 psi 32.1 kPa
Forza di trazione massima - Alta velocità 6587 lb 29.3 kN
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Olio motore 3 gal (US) 11.2 l
Sistema di raffreddamento 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio idraulico 14 gal (US) 53 l
Impianto idraulico 29 gal (US) 110 l
Serbatoio del combustibile 38 gal (US) 145 l
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 8250 lb 36.7 kN
Pressione di funzionamento - Rotazione 3626 psi 250 bar
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 9285 lb 41.3 kN
Circuito ausiliario massimo - Primario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Primario - Flusso alla pompa 35 gal/min 131 L/min
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 4134 psi 285 bar
Portata della pompa a 2.400 giri/min 44 gal/min 167 L/min
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Flusso alla pompa 9 gal/min 33 L/min
Pressione di funzionamento - Traslazione 4134 psi 285 bar
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Forza di scavo - Benna 13241 lb 58.9 kN
Velocità di rotazione della macchina 10.6 r/min 10.6 r/min
Altezza 17 pollici 431 mm
Larghezza - Standard 90.6 pollici 2300 mm
Larghezza - Largo 96.5 pollici 2450 mm
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Cuscinetto di rotazione - Altezza 30 pollici 756 mm
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** 105 pollici 2671 mm
Distanza libera da terra 14 pollici 350 mm
Sbraccio con braccio ritratto 66 pollici 1681 mm
Larghezza cingoli complessiva 91 pollici 2300 mm
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* 97 pollici 2466 mm
Altezza di scavo massima 291 pollici 7392 mm
Nota (2) **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco.
Sbraccio massimo 252 pollici 6391 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 56 pollici 1425 mm
Massima altezza della lama 14.6 pollici 370 mm
Parete verticale 142 pollici 3600 mm
Profondità di scavo 163 pollici 4145 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 228 pollici 5780 mm
Nota (1) *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi.
Massima profondità della lama 16 pollici 407 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 51 pollici 1290 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 222 pollici 5645 mm
Altezza cabina 100 pollici 2541 mm
Sbraccio massimo - A terra 246 pollici 6246 mm
Gioco di scarico massimo 207 pollici 5255 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 18 pollici 450 mm
Lunghezza avambraccio 66 pollici 1665 mm
Lunghezza carro complessiva 113 pollici 2880 mm
Profondità di scavo 185 pollici 4687 mm
Lunghezza avambraccio 87 pollici 2208 mm
Larghezza cingoli complessiva 91 pollici 2300 mm
Massima profondità della lama 16 pollici 407 mm
Lunghezza carro complessiva 113 pollici 2880 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 5.665 mm (223 pollici)*** 5.665 mm (223 pollici)***
Massima altezza della lama 14.6 pollici 370 mm
Altezza cabina 100 pollici 2541 mm
Gioco di scarico massimo 223 pollici 5672 mm
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* 100 pollici 2540 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 5.800 mm (228 pollici)*** 5.800 mm (228 pollici)***
Distanza libera da terra 14 pollici 350 mm
Sbraccio con braccio ritratto 89 pollici 2250 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 56 pollici 1425 mm
Altezza di scavo massima 307 pollici 7809 mm
Nota *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi.
Sbraccio massimo 272 pollici 6900 mm
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** 121 pollici 3080 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 30 pollici 756 mm
Parete verticale 162 pollici 4110 mm
Sbraccio massimo - A terra 266 pollici 6766 mm
Nota (2) ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. ***Con la lama posizionata sul retro della macchina.
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 18 pollici 450 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 51 pollici 1290 mm
Nota (1) **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche.

308 CR (Braccio fisso) Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore diesel Cat C3.3 (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - Motore elettronico, Turbo, Filtro Antiparticolato Diesel (DPF)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Freno di rotazione automatico
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore dell'acqua/combustibile con spia
  • Guarnizione radiale - Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -37 °C (-37 °F)
  • Scarico ecologico

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile elettronica
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso
  • Potenza a richiesta
  • Monitoraggio temperatura olio idraulico
  • Accumulatore certificato
  • Olio idraulico HYDO™ Advanced

CABINA

  • Protezione superiore ISO 10262 1998 Livello I
  • Struttura ROPS ISO 12117-2:2008
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Dispositivo di modifica della configurazione dei comandi
  • Poggiapolsi regolabili
  • Poggiapiedi sagomati
  • Tappetino lavabile rimovibile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Chiavetta Cat con opzione codice di accesso
  • HVAC con controllo automatico della temperatura
  • Comando di blocco dell'impianto idraulico
  • Parabrezza anteriore inferiore integrato
  • Portaoggetti sopra la testa con parabrezza con servomeccanismo
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Sedile con sospensioni a schienale alto in tessuto
  • Cintura di sicurezza retrattile (75 mm/3 in)
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Illuminazione interna a LED
  • Portadocumenti
  • Perni di montaggio per la protezione anteriore e superiore
  • Presa di alimentazione 12 V
  • Radio – Bluetooth, ausiliari, microfono, USB (solo carica)
  • Lucernaio
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro della cabina (lato sinistro) e braccio
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Interfaccia Jog Dial
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice numerico di sicurezza
    – Più lingue
    – Predisposizione per telecamera (IP68 e IP69K)
    – Contaore con interruttore Wake Up

CARRO

  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Lame apripista
  • Flottaggio della lama
  • Bordo soggetto a usura reversibile, imbullonato

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (3.700 mm/145,7 pollici)
  • Avambraccio standard (1.665 mm/65,6 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco imperniato/Attacco manuale/Attacco idraulico (non disponibile in tutte le regioni)
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 60 ampere
  • Interruttore di circuito
  • Batteria da 850 CCA esente da manutenzione
  • Scollegamento della batteria
  • Interruttore di spegnimento con chiave di accensione

ALTRO

  • Blocchi sulle porte vani esterni
  • Tappo combustibile con serratura
  • Presa faro rotante
  • Catarifrangenti posteriori
  • Pompa di rifornimento

308 CR (Braccio fisso) Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Avviamento facilitato con chiave Bluetooth®
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Parapioggia
  • Monitor avanzato di nuova generazione (tutti gli elementi seguenti sono inclusi nell'opzione Monitor avanzato di nuova generazione)
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza

CARRO

  • Ampia lama apripista
  • Cingoli in acciaio (larghezza 450 mm/17,7 in)
  • Cingoli in acciaio grandi (600 mm/23,6 pollici)
  • Cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma
  • Guide dei cingoli

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (2.208 mm/92,9 pollici)
  • Attrezzatura tra cui benne, coclee e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Leverismo benna con anello di sollevamento

IMPIANTO ELETTRICO

  • Product Link Elite (si applicano normative)
  • Allarme di marcia
  • Telecamera posteriore
  • Faro rotante

PROTEZIONI

  • Protezione anteriore a rete ISO 10262 1998 Livello I
  • Protezione anteriore per impieghi gravosi ISO 10262 1998 Livello II
  • Protezione superiore cabina ISO 10262 1998 Livello II
  • Finestra anteriore in policarbonato EN356 P5A
  • Protezioni guidacingoli

ALTRO

  • Contrappeso aggiuntivo
  • Riscaldatore della camicia d'acqua

Scopri il confronto tra 308 CR (Braccio fisso) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)

Miniescavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)

Miniescavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)

Miniescavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)
Miniescavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)
Miniescavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  308 CR (Braccio fisso)

Visualizza più offerte