Larghezza | 53 in 1350 mm |
Capacità | 1.5 yd³ 1.12 m³ |
Peso | 2181 lb 989 kg |
Interfaccia | Per l'uso con attacco dedicato OQ Per l'uso con attacco dedicato OQ |
Quantità adattatori | 5 5 |
Dimensioni adattatore | K80 K80 |
Tipo di tagliente | Diritto Diritto |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.
Larghezza | 53 in 1350 mm |
Capacità | 1.5 yd³ 1.12 m³ |
Peso | 2181 lb 989 kg |
Interfaccia | Per l'uso con attacco dedicato OQ Per l'uso con attacco dedicato OQ |
Quantità adattatori | 5 5 |
Dimensioni adattatore | K80 K80 |
Tipo di tagliente | Diritto Diritto |
Benna per impieghi generici
336F con benna per impieghi generici
Escavatore 336F che carica un dumper articolato 730C con una benna per impieghi generici
311F RR che scava in un'applicazione di scavo con una benna per impieghi generici
Escavatore medio 320 che utilizza una benna per impieghi generici per caricare un dumper
M317F che scava con una benna per impieghi generici
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.