Foto professionale

Benne per livellamento - Miniescavatore 1.800 mm (71 pollici), attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
70.9 in
1800 mm
Capacità
24 ft³
680 l
Peso
937 lb
425 kg

Descrizione generale

Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.800 mm (71 pollici), attacco imperniato

Larghezza 70.9 in 1800 mm
Capacità 24 ft³ 680 l
Peso 937 lb 425 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 36.4 in 924 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1.800 mm (71 pollici), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.