Foto professionale

Benne per fossati Nordic 320 mm (12 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
12.6 in
320 mm
Capacità
2.8 ft³
80 l
Peso
169.8 lb
77 kg

Descrizione generale

Ideale per lo scavo di fossati, ma adatta per attività generali di scavo e riempimento in tutti i tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche di 320 mm (12 in)

Larghezza 12.6 in 320 mm
Capacità 2.8 ft³ 80 l
Peso 169.8 lb 77 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 30.2 in 767 mm
Tipo di interfaccia Attacco S-40 Attacco S-40

Scopri il confronto tra 320 mm (12 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.