Foto professionale

Benne per la pulizia dei canali - Miniescavatore 1.200 mm

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
47.2 in
1200 mm
Capacità
5.9 ft³
167.1 l
Peso
235.7 lb
106.9 kg

Descrizione generale

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.200 mm

Larghezza 47.2 in 1200 mm
Capacità 5.9 ft³ 167.1 l
Peso 235.7 lb 106.9 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 21.6 in 548 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1.200 mm e prodotti spesso oggetto di paragone.